世界中の油圧・空圧システムおよびHVAC設備のメーカーが、イグスの潤滑不要部品を採用しています。その理由はシンプルです。トライボロジー特性を最適化した当社のプラスチックは、優れた耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性を備えているため、短い直線運動から高速回転作業まで対応できるからです。固体潤滑剤が配合されているので、潤滑剤を追加する必要がありません。そのため、メンテナンスにかかる時間と費用を節約できます。
バルブやポンプ技術、計量機、およびコンシューマー向けの製品
マルチリーフダンパー、流量計、ファン向けの製品
食品機械に限らず、製品にはPFASが含まれていない方が望ましいです。当社のすべり軸受の代替品をご紹介いたします。
流体動圧すべり軸受
使用環境に適した材質をご用意しています
耐薬品性、耐熱性に優れたイグリデュールXすべり軸受は、LEWA社のecoflowダイヤフラムポンプにも使用されています。エンジンに取り付けられ、ピストンロッドピンの摩耗を最小限に抑えます。
Chapelグループは、同社の特殊油圧シリンダーに、イグリデュールG すべり軸受を採用しています。納期が迅速で、従来使用していた真鍮製ブッシュに比べて、非常に経済的です。直径は20~45mmで、耐摩耗性と耐候性に非常に優れています。
ドライテック ベアリング製品の特長を、流体制御機器のお客様採用事例でご確認いただけます。高温、薬品接触のある環境下でも長寿命を実現しています。メンテナンス作業は不要です。
お客様のニーズに合わせて、イグリデュールすべり軸受を設計することができます。ご希望の形状や材質をお選びください。イグリデュールすべり軸受デザイナーを使用すれば、イグリデュール材質同士を比較し、製品寿命の予測計算をすることも可能です。イグリデュールすべり軸受デザイナーについての詳細はこちら
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00