言語の変更 :

エネルギーを動かす......エネルギーを守る......柔軟性を保ちながら
これまで、岸壁の電源接続は岸壁に埋め込まれた常設のソケットでした。"e-チェーン・リール・システム" は、移動式岸壁電源コンセント(SPO)です。これにより、港湾は必要な柔軟性を得ることができます。
システム:
電動式e-チェーン・リール、コイル状イグス® 特殊チェーン付き
ローラー付き特殊チェーンと連結された移動式SPO
移動式SPOは、既存の港湾設備またはウインチシステムで移動可能
ケーブルは保護され、ターミナル上に自由に横たわることはありません。
システムは安全手順に完全に統合されているため、ケーブルの張りを防ぐことができる
ポータブルシステム
あらゆる固定式SPOに接続可能
重いケーブルを扱うためのリフティングツール付き
延長長50~60m
常設システム
固定式SPOの代わりに移動式SPOを直接設置
非常に狭い設置スペースでも可能
延長長75~100 m
利点
異なるタイプの船舶をいつでも接続可能
高価な高圧ケーブルが摩耗や切断などの衝撃から保護される
取り扱いが簡単で、作業の安全性が向上移動式SPOは接続ポイントまで運転されるため、重いケーブルを岸壁の固定式SPOまで苦労して移動する必要がない
安全性、耐久性の向上、コストの削減
移動式SPOはイグス(® )で機能テストが行われた。
将来のターミナルをご計画ください。igus® の海事分野における長年の経験をご活用ください。今すぐご予約ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00