イグボール - テクニカルデータ

採用分野

イグボール® ベアリングエレメントの温度限界

ロッドエンドの引張強さ
アプリケーションの温度(単位:℃)
標準高温用途(HT)食品
最低使用温度-30-40-30
長期使用最高温度+80+200+100
短期使用最高温度+120+240+110

公差

プラグゲージ

球面ボールの内径公差

呼び径 [mm]公差
ピンゲージ通りピンゲージ止まり
0-3基本寸法+0.01基本寸法+0.05
> 3 ~ 6基本寸法+0.02基本寸法+0.07
> 6 ~ 10基本寸法+0.02基本寸法+0.08
> 10 ~ 18基本寸法+0.03基本寸法+0.10
> 18 ~ 30基本寸法+0.04基本寸法+0.12
> 30 ~ 50基本寸法+0.05基本寸法+0.15

耐薬品性が高い

  • + 耐薬品性
  • 0 条件付き耐性
  • - 不安定

イグボール® ベアリングエレメントの耐薬品性

標準的抵抗
標準高温用途(HT)食品
アルコール+最高0+
炭化水素+++
グリス、潤滑剤 (添加剤なし)+++
燃料++
希酸 0 ~ -+最高00 ~ -
強酸-+ ~ -
希アルカリ+++
強アルカリ 0+

さらなる利点

検知可能

放射線放出

耐紫外線性

荷重

滑り摩擦係数と速度

イグボール® ロッドエンドのネジピッチ

ねじタイプピッチ [mm]
M 20.40
M 30.50
M 40.70
M 50.80
M 61.00
M 81.25
M 101.50
M 10 F1.25
M 121.75
M 12 F1.25
M 142.00
M 162.00
M 16 F1.50
M 181.50
M 201.50
M 202.50
M 221.50
M 242.00
M 272.00
M 302.00

イグボール球面すべり軸受についての詳細はこちら

イグボール®- ショップ

ショップ

ツール

ツール

技術情報

ナレッジベース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間