イグボール ハウジング材質

イグボール 住宅資材の概要

イグミッド G

イグミッド G

  • 標準的なハウジング素材
  • 特に衝撃に強い
  • 40 °C~120 °Cの長期使用に最適
イグトンG

イグトンG

  • 特に高温に強い
  • 非常に優れた耐薬品性
  • 40~200 °Cでの長期使用に最適
イグミッドFC

イグミッドFC

  • FDAおよびEU 10/2011準拠の素材を使用
  • 検出可能
  • 30 °C~100 °Cでの長期使用に最適

イグボール球面すべり軸受についての詳細はこちら

サンプルBOX

サンプルBOX

新提案製品

新製品

技術情報

ナレッジベース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間