言語の変更 :
金属製のカップリングロッドは重く、高価であることが多く、メンテナンスに手間がかかります。経済的な選択肢:イグボールシリーズのカップリングロッド。ポリマー製なので、最大80%の軽量化と最大40%のコスト削減が可能です。しかし、それだけではありません。プラスチック製カップリング・ロッドは素早く簡単に取り付けられ、経済的な運転が可能です。これは、潤滑が不要でメンテナンスフリーであるためです。イグバルのカップリングロッドの製品レンジは絶えず拡大しています。また、様々な材質の球状ボールと様々な形状のハウジングによるモジュラーシステムにより、ユーザーとして理想的なソリューションが必ず見つかります。ご要望に応じて、イグスはカスタマイズされたコンポーネントを製造することもできます。イグバルのカップリングロッドのユーザーには、自動車産業、オートメーション、農業工学、プラント工学、自動車工学の企業が含まれます。
当社のカップリングロッドショップは、100種類以上のバリエーションで、あらゆる用途に対応します。個々の中心距離やベアリングポイントの特定のアライメントなど、完全なフレキシビリティをお楽しみください。
最適なものが見つかりませんか?問題ありません!
当社の直感的なオンラインコンフィギュレーターを使えば、完璧なカップリングジョイントを作ることができます。また、弊社に直接お問い合わせください。弊社の専門家チームが、お客様のニーズに合ったカスタマイズされたソリューションをご提案いたします。
コストパフォーマンス
メタリックタイプより40%安い。
軽量
金属部品より80%軽量。
汚れに強い
大きなアンダーカットが汚れの侵入を防ぎます。
腐食フリー
ポリマーカップリングジョイントは、水や媒体と接触する可能性があります。
自己潤滑性
潤滑の必要がなく、全寿命にわたって完全に
簡単な取り付け
組み立てと分解が非常に簡単。6倍速い。
イグスのプラスチック製カップリングロッドは、金属製カップリングロッドに比べ、様々な利点があるため、単なる代替品ではありません。イグスの強化ポリマーは、高荷重や高速動作などの特定の要件に対して、トライボロジー的に最適化され、最適な結果を提供します。
イグバルのカップリングロッドコンフィギュレーターを使用すると、個々の要件に合わせて簡単にカップリングロッドを構成することができます。お客様の具体的なご要望を入力すると、最適化された、または適切な標準化されたコンポーネントがボタン一つで表示されます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00