KHS社充填システムのシーリングユニットに、衛生面を考慮した特殊すべり軸受を採用

概要

  • 何が必要だったのか: ドライリン® JUM-01-30 タイプのスライディングフィルム(特殊な表面構造を持つカスタマイズ製品として)
  • 要件PETボトリング工場のキャッピングユニットのために、KHSはリニアストロークベアリング用の特に衛生的なスライドシートを探していました。このスライドシートは、洗浄時に水洗いが可能でなければならない。
  • 業界飲料ボトリング工場
  • お客様の成功ドライリン® JUM-01-30 タイプの新しい特殊ベアリングは、内側と外側に特殊な粗い構造を持ち、内壁と外壁と一緒に洗浄することができます。その結果、特に高い衛生レベルが実現しました。

問題点

ソリューション

Innofill PETボトリングラインは、1時間に最大81,000本のボトルを充填・キャップできる。(出典:KHS)

ペットボトルは"Servo 2" のカルーセルでキャップされる。(出典:KHS)

これがすべての始まりです:もともとKHSでは、シールユニットに標準プログラムの縦溝付きスライディングフォイルを使用していました。

これがすべての始まりです:当初、KHSはイグス(® )標準プログラムの縦溝付きスライディングフォイルをシーリングユニットに使用していました。

内側にらせん状の溝があり、ハウジング側にスペーサーとしてのコブがある特殊ベアリングは、現在、洗浄性を向上させ、充填工程中の衛生を改善するために使用されている。

イグスベアリングは、頻繁に徹底的な洗浄を行っても長寿命を実現します。(出典:KHS)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間