テストレポート: | 5034 |
ケーブルタイプ: | CF29.25.15.02.01.D |
ケーブルタイプ: | ハロゲンフリーTPE |
曲げ半径: | 100mm (係数7.2 x d) |
予測寿命: | 4,500万ストローク |
CF29.Dケーブルシリーズはよく、自動倉庫(AS/RS)のマストの巻上げに使用されます。高速動作と寒い環境は、使用コンポーネントに大きな負担となります。そのような部品は、例えば低温倉庫の非常に低い温度で恒常的に持続することが求められます。
試験では、複合ケーブルCF29.25.15.02.01.Dの予測寿命は4,500万ストローク、-35℃の低温環境でも問題ないことが実証されました。
月~金 8:30~20:00
24時間