言語の変更 :
| トライアル番号:4932 | 寿命:5400万ストローク |
|---|---|
| ケーブルタイプCF298.05.04 | 曲げ半径: 18 mm (係数 3.1 x d) |
| ケーブルタイプ:データケーブル |

この試験では、CF298.05.04の寿命が、半径18 mmのEチェーン® 。
列車や鉄道において、信頼性と安全性は重要な要素です。鉄道技術には、厳しい安全要件と過酷な環境条件が適用されます。その一例が、列車のドアの安全エッジです。ここでは、ケーブルに大きな負担がかかるため、非常に狭い設置スペースが課題となります。
テストの結果、データケーブル CF298.05.04 の期待耐用年数は 5400 万ストロークに耐え、狭い設置スペースでも安全に関連する信号を確実に伝送できることが示されました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00