エナジーチェーン | 最大負荷荷重 | 最大負荷荷重 | 速度(AR) | 加速度(AR) | BR | AR |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | α 180° | α 360° | 許容 | [m/s²] | max. | 許容 |
[kg/m] | [kg/m] | [m/s] | max. | [mm] | [mm] | |
2208. | 1,0 | 1,0 | 0,3 - 1,0 | 2,0 | 100 | 300 |
2808. | 2,0 | 1,0 | 0,3 - 1,0 | 2,0 | 150 | 450 - 550 |
3808. | 3,0 | 1,8 | 0,3 - 1,0 | 2,0 | 200 | 450 - 550 |
4008. | 4,0 | 2,5 | 0,3 - 1,0 | 2,0 | 250 | 600 - 700 |