この5分間のビデオでは、ツイスターチェーン(新品)の正しい取り付け方をご紹介します。
納品物に不足がないか確認してください。指示に従って各部品をねじで組み立てます。
その後、上走行部および下走行部を含むガイドトラフ全体を組み立てます。
A = 距離B = Tプロファイルの半径Tプロファイルは、回転の中心部から3点で同一距離になるようにしてください。トラフを回転軸に合わせ、ねじで固定します。
角度および穴ピッチが定義されたグリッドを使用することで、容易に高さ調整が可能です。
トラフ内へのツイスターチェーンの取り付け ― トラフ内の固定端にエナジーチェーンをねじ止めします。
エナジーチェーンを、ユーザー側の可動アームにねじで固定します。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00