シール付ツイスターバンド:
TB20.44.18.x.01.0 | TB30.75.22.x.01.0
A = ケーブルをセパレータで仕切る
B =ケーブルを径または曲げ半径で分類して収納する。小・細径ケーブルを内側に、外に向かって径を太く。
C = ケーブルを2本以上、重ねないでください。 ケーブルの間隔は、 太い方の径の10%または最小1 mm
D = 全ケーブルの間隔は、
太い方の径の10%または最小1 mm
E = ケーブルおよびセパレータの間隔は、
太い方の径の10%または最小1 mm
型式ツイスターバンド「EZカバー」:
TB12.23.09.x.01.0 | TB20.44.12.x.01.0
A =ケーブルを径または曲げ半径で分類して収納する。小・細径ケーブルを内側に、外に向かって径を太く。
B = 全ケーブルの間隔は、 最小1 mmまたは太い方の径の10%=> Ø B
C = ケーブルを2本以上、重ねない。 ケーブルの間隔は、
最小1 mmまたは大きい方のケーブル径の10%