セパレーター型ケーブルクランプ

セパレーター型ケーブルクランプ

セパレーター型ケーブルクランプ
部品番号 ストレインリリーフセパレーター型式歯数幅フィート 寸法 A [mm] ウェブ幅 寸法B [mm]最短距離 寸法 C 左/右 [mm]最大ライン Ø 寸法 D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6製品へ
2020.Z2400/25002104-6製品へ
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18製品へ
1685.01.ZR167/R1684224-18製品へ
481.ZRR482103.5106.5
T2103.Z210284134製品へ
T2103.ZE4.21284134製品へ
28.ZE4.282104-8製品へ
28.ZTR4.282104-8製品へ
48.ZE4.48L2144.5820製品へ
48.ZSE4.48L2144.5820製品へ
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124製品へ
E6.35.02.ZE6.35384124製品へ
E6.40.02.ZE6.403134-8
セパレーター型ケーブルクランプ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間