言語の変更 :
シリーズ
内側の高さ*****hi [mm]
内側の幅*****Bi [mm]
外幅*****Ba [mm]}
外側高さ*****ha [mm]
曲げ半径*****R [mm]}
非サポート*****長さ max.[m]
RX32
26/42
80
98,4
56
80 - 150
1,7
RX40
32/52
100
123
70
100 - 300
1,8
RX48
35/62
120
147,6
84
120 - 150
2,1
RX56
41/73
140
172,2
98
140
2,3
最大速度(上方直線走行時)/ 最大加速度(上方直線走行時)(1)
最大10 [m/s] / 最大100 [m/s2]
燃焼性クラス、イグミッド® G
VDE 0304 IIC UL94 HB
材料 - 許容温度
イグミッド® G / -40°~+100°C
最大速度(支持なし、許容たるみあり) / 最大加速度(支持なし、許容たるみあり)(2)
最大3 [m/s]/ 最大6 [m/s2]
(1)直線上ランで支持なし=直線上ランで支持なし
(2)許容サグ付き支持なし = 許容サグ付き支持なし
シリーズ*****e-チューブ
サポートなし*****アプリケーション
吊り下げ*****アプリケーション
垂直*****アプリケーション
横*****サポートなし
円形*****アプリケーション
ジグザグ****アプリケーション
RX32
≤ 1,20 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
ご要望に応じて
-
ご要望に応じて
RX40
≤ 1,50 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
ご要望に応じて
-
ご要望に応じて
RX48
≤ 1,80 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
ご要望に応じて
-
ご要望に応じて
RX56
≤ 2,00 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
ご要望に応じて
-
ご要望に応じて

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00