高熱切粉に対応
特殊樹脂材質「HT材」を使用したRXエナジーチューブ。 850℃までの高熱切粉から保護します。 リンク連結部の隙間が非常に小さく、丸みを帯びた形状により切粉が溜まらない設計になっているため、切粉発生領域での使用に最適です。 密閉型にかかわらず外周側からの開閉が可能で、ケーブル収納も容易です。
850°Cまでの高熱切粉に対応、高熱切粉を付着させません
外周側で開閉
アンダーカット、突出部、隙間のないデザイン
IP40試験済み(TÜV Nord) – RX40
丸みを帯びた形状で切粉が溜まるのを防ぎます
内部仕切り、サポートトレイ利用可能
用途: 工作機械、切粉発生を伴うあらゆる環境