最大回転角600°(システムによる)
最小設置スペースでの最大回転角度
回転速度は 秒速360°まで
静的ガイドチャンネルに比べて軽量・コンパクト
ガイドチャンネルを分割することで、必要駆動力を最小限に抑え、耐用年数を最大限に延ばしています。
標準化された取り付けオプションを備えたモジュール構造
ケーブルクランプやケーブルガイドをガイドチャンネルに組込み済み。
製品番号 | エナジーチェーン | 全長 | リンク | 回転角度 | 外径Ø | 内径Ø | 高さ | 最大ケーブル径 Ø | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.2.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 | 858,488円 | |
IE14.2.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1199 | 37 | 350 | 800 | 300 | 150 | 18 | 1,029,424円 | |
IE14.2.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1546 | 25 | 370 | 900 | 400 | 180 | 15 | 1,103,237円 | |
IE14.2.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1882 | 31 | 380 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 1,295,556円 | |
IE14.2.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2509 | 35 | 360 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 1,905,029円 | |
IE14.2.1800.280 | E4.42.20.200/400.0 | 3179 | 45 | 360 | 1800 | 800 | 280 | 38 | 2,545,557円 | |
IE14.2.2400.300 | E4.56.20.150/750.0 | 4163 | 43 | 360 | 2400 | 1500 | 300 | 30 | 3,664,063円 | |
IE14.2.2800.350 | E4.56.25.250/750.0 | 5619 | 59 | 500 | 2800 | 1500 | 350 | 50 | お問合せ |
注記: 価格はエナジーチェーンおよびケーブルを含みません
最大回転角600°(システムによる)
回転速度は 秒速360°まで
標準化された取り付けオプションを備えたモジュール構造
ケーブルクランプやケーブルガイドをガイドチャンネルに組込み済み。
製品番号 | エナジーチェーン | 全長 | リンク | 回転角度 | 外径Ø | 内径Ø | 高さ | 最大ケーブル径 Ø | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7.5 | 425,016円 | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 | 566,830円 | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 771,560円 | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 865,750円 | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 1,274,793円 | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 1,580,390円 | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 2,219,700円 |
注記: 価格はエナジーチェーンおよびケーブルを含みません