エネルギーチェーン - 素材データと色

材質データ 測定単位値<br />イグミッドG/GLW値<br />イグミッドNB値<br />イグミッドESD値<br />イグミッドTE値<br />イグミッドGE値<br />イグミッドG V0値<br />イグミッドNB V0
降伏応力(ドライ/ウェット) MPa190/130 78/40 ** * – –
破断時の伸び(ドライ/ウェット) % 4/6 20/210 ***– –
曲げ弾性率 (引張試験) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
弾性限界 (曲げ) MPa7800300095001290 7200 ––
曲げ強度 MPa24012023055200210115
ショアD硬さ – 79798372807975
一般的性質
密度 g/cm3 1.371.14 1.21.021.46 1.43 1.15
湿度の吸収 23/50 r.h.重量% 1.43.41.90.80.72.12.2
最大吸水率 重量% 5.67.67.31.646.59.0
電気的性質
体積抵抗率 Ω x cm >1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
表面抵抗 ROA Ω>1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
熱特性
最低使用温度 °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
長期使用最高温度 °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90℃以上 +90℃以上
短期使用最高温度 °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
材質証明書
難燃性UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
シリコーンフリー– はい はい はい はい はい – –
ハロゲンフリー – はい はい はい はい 無し はい はい
2002/95/EC (RoHS) – はいはいはいはいはい– –
2002/96/EC (WEEE) – はい はい はい はい – – –
色
類似RAL(目安) – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
難燃性の認定
– 無し 無し 無し 無し 無し FAR 25.853、EN 45545 HL3、R22/R23に適合FAR 25.853、EN 45545 HL3、R22/R23に適合

カラーとスペシャル・ソリューション

ラル数(概算)

橙
黄
ライトグレー

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間