長い吊り下げ走行で、スペースに制限がありガイドチャンネルによるガイドが不可能な場合に使用します。磁石がエナジーチェーンを定められた方向に保持し、システムの金属面に固定します。これにより、エナジーチェーンの揺れを防ぎます。マグスナップ エナジーチェーンは、磁石がエナジーチェーンの外周半径を「RBRガイドチャンネル」に保持することで、エナジーチェーンを安全かつ静かに動かすことができるため、垂直の回転動作(RBR)にも最適です。
垂直、水平、回転用途で、エナジーチェーンの位置を保持
素早く簡単に取付け
騒音を低減する減振パーツを装備
後付けが簡単
注記:マグスナップは、必ず磁性金属と組み合わせてお使いください。
マグスナップを取り付けたクロスバーには、内部仕切りは設置できません。
主な用途:以下のような吊り下げ走行:自動倉庫、リフト、自動駐車場、回転動作(RBR)を伴う垂直用途