これまでは、固定端に取り付けブラケットを取り付ける際、現場でスチール・チャンネルを調整する必要がありました。これはもう過去のことです。用意された穴のおかげで、長さ2000mmの部品は、中央固定、端部固定、ツイン対向に使用できます。
1. 取付ブラケットを用意された穴に素早くねじ込む。2. 追加のCプロファイルを素早く取り付ける。3. グライドバーを素早くねじ込む産業発電所、石炭コンベヤーシステム、鉱山、露天掘り、堆肥化プラント、原料貯蔵施設、石膏プラントなど。
図は長さ2000mmの固定エンドモジュール
シリーズ10、B15、15用の特別なソリューション
= ガイドレール= グライドバー= 取り付けセット= Eチェーン® 外幅= Eチェーン® 内幅= Eチェーン® 外側高さ= チャンネル内側高さ= トラフ外側高さ= トラフ内幅= トラフ外幅
シリーズ10、15、B15には一体型スチール製ガイドトラフがあります。このガイドトラフには、グライドバー付きの連続グライドサポートがあります。これらのガイドトラフは、アウターチェーン幅60mmまで在庫があります。幅の広いe-chain® 。これらのサイズのガイドトラフは、一体型のUプロファイルで構成されているため、組み立てセットは必要ありません。バットジョイントは、用途に応じて個別に解決します。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00