配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

駆動力を最大17%まで節約 - ケーブル: 外皮と絶縁材

特にEチェーン用"チェーンフレックス" ケーブルは、エネルギー 消費量の削減にも直接役立っています。 イグスでの最新の試験結果において、高品質の外皮と絶縁材では面積とケーブルの組合せにより、控えめな計算結果として5~30%の重量の節約が可能ということが分かっています。 結果として、駆動の電力需要は17%削減可能です。
一方、Eチェーンでの使用向けに設計された最適な混合材外皮は、耐摩耗性の達成を可能とします。そして、高品質の外皮材質は特に薄く押し出し成形されているため、従来のものに比べ重量を最大18%まで削減します。 この2つの要因で、必要な駆動力の削減を可能とします。
さらに、絶縁材の問題があります: 特に高品質材は、同じ電気的断面積でもはるかに高い電流を流すことができ、または反対に断面積は、多くの場合で電気的性能に悪影響を与えることなく削減することが可能です。 これにより、最大30%まで重量を削減することが可能です。
理想的な外皮と絶縁体の材質: 特にEチェーン用の試験に使用されている制御ケーブル"CF9"と動力ケーブル"CF34"などのチェーンフレックスケーブルは、大幅な重量の削減が可能です。 ということは、駆動のための電力需要は17%削減になります。

製品情報

優れた絶縁材/外皮材質による軽量ケーブル

Eチェーン重量 (400.200.250.0) 4.46 kg/m
3本の動力ケーブルCF34と1本の制御ケーブルCF9を収納 4.203 kg/m
チェーンの長さ アキシャルフィード, 30m (60mのストロークと同等)
摩擦係数 µ 0.3
加速度 a 2 m/s²
速度 v 4 m/s
Eチェーンシステムの質量 259.89 kg
Eチェーンシステムを動かすのに
必要なプル/スラストフォース
1284.6 N
Eチェーンシステムを動かすのに必要な最大電力 5.14 kW
所要電力の削減 約16%
高品質な外皮材質を使うことにより、重量を削減
PVCケーブルCF5.15.12 320 kg/km
TPEケーブルCF9.15.12 265 kg/km (-17%)

比較競合他社 295 kg/km
TPEケーブルCF9.15.12 265 kg/km (-10%)

高品質な絶縁材を使うことにより、重量を削減
CF5.60.04 (最大 44A) 360 kg/km
CF9.40.04 (最大 41A) 195 kg/km
電流を3アンペア少なくするだけで46%重量を削減

比較競合他社 (44A) 396 kg/km
CF9.40.04 (最大 41A) 195 kg/km
電流を3アンペア少なくするだけで51%重量を削減

チェーンの総合負荷を低くし、摩擦推力を低くすることで駆動力の削減が可能なことを前提に、重量を削減
CF35.UL.100.04 672 kg/km
CF35.UL.60.04 428 kg/km (-36%)

サービス

イグスでは無料にてお客様の設備を設計します。 これにより、エネルギー効率化を向上し、従って節約の可能性を見いだします。

技術を改良し、コストを削減します。



以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG