e-spool コンパクト - スリップリングなしのスプリング式ケーブルドラム

e-spool コンパクト
  • 異なる媒体(電力、データ、光ファイバーケーブル、空気、液体)を1つのシステムで組み合わせることができます。
  • 全方向へのエネルギー供給
  • 充填物の交換と拡張が容易
  • 省スペースで、ほとんど"。"
  • SP1.240シリーズは特に軽量なアルミニウム製
  • 最大伸長と送り速度 1 m/s
  • 特に軽量なアルミ構造

動的パラメータ

e-spool コンフィギュレーター
最高速度 1m/s
最大加速度 2m/s2
最大横速度 1m/s
最大横加速度 1m/s2 (半径方向) 0.25 m/s2 (軸方向)

e-スプールの充填規則®

e-spoolの組立方法

ドキュメント - 組立手順書

使用事例

移動式ワインディングマシン

e-spoolを使用した送風システム

e-spoolアプリケーション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間