ジッパー - ジップクイックインストール

  • 高速開閉
  • 静かでスムーズな走行のための小さなピッチ
  • 高い加速度:100 m/s2以上

047シリーズ

Zipperケーブルキャリアの側面図で、開いた端部と寸法9を示しています。

シリーズ07

Zipper エナジーチェーンの寸法10.3 mm。

シリーズ 09

Zipperエナジーチェーン、ふたが開いた状態で寸法15。

シリーズ15

Zipperケーブルキャリアの開いた区画と寸法17。
zipperシリーズのケーブル保護管。開閉できるセグメントと32の寸法表示。

シリーズ17

17型

シリーズR07

小さな曲げ半径向けのZipperケーブル保護管、寸法10.3。

シリーズR09

Zipperケーブルキャリア。密閉ガイドと15 mmの寸法表示。

シリーズR15

赤いケーブルベアで、開いた曲線ガイドと寸法17が示されています。

シリーズR17

e-kette Zipper R17のケーブル保護チェーン。開いたセグメントと32の寸法表示。

ジッパー ESD

エネルギー・チェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間