言語の変更 :

シンプルなアプリケーションのためのモジュール式一体型ベルト - 新しいE1により、これまでエネルギーチェーンが高価すぎたアプリケーションの領域がさらに広がります。E1は大量生産に対応するコスト効率に優れ、組み立てが迅速で、ケーブルを随時移動させる必要がある場所でも秩序と安全性を確保します。
代表的な産業と用途自動車産業、オフィステクノロジー、機械製造、電子機器、軽機械工学など。
外側にヒンジ

内側高さ hi: 10 mm
内側幅 Bi: 13 mm
曲げ半径R:38 mm
ピッチ:25 m

内側高さ hi: 17 mm
内側幅 Bi: 21-44 mm
曲げ半径R:28 mm
ピッチ:25.5 m

内側高さ hi: 18 mm
内側幅 Bi: 15 mm
曲げ半径R:28 mm
ピッチ:25.25 mm

内側高さ hi: 20 mm
内側幅 Bi: 15 mm
曲げ半径R:28 mm
ピッチ:25 mm
ベルトコンベア上のe-chain®
大量生産に対応する費用対効果の高いソリューション
E1: e-チェーン® ベルト1本付き
チェーンバンド長さ 255 mm
モジュラーチェーンバンドにより、必要に応じて短縮・延長が可能
展開が容易
複数のチェーンバンドを接続するための接続ブラケット
チェーンバンドの穴を通して固定可能
様々な素材に対応可能
代表的な産業と用途
一般建設機械
自動車産業
オフィステクノロジー
機械構造
電子機器
軽機械工学など

UL94-V2分類

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00