パラメータ | CFX | くし歯 | ||
---|---|---|---|---|
ケーブルクランプ | ねじ留め、差込み可 | |||
推奨標準 | E4、 E6、全 | EZチェーン、E2/000、 | ||
以下のエナジーチェーン向け: | KMA* C型レール付 | E2 エナジーチューブ、E4、E6 | ||
*合成樹脂・金属製取付ブラケット | ||||
この
ケーブルクランプを採用する: | 標準: 高
加速、 高荷重で さまざまな条件が規定されている 使用に ケーブル本数が多い、 ケーブル径Øが太い、 ケーブルを重ねる 長いストロークに、 クレーン、オフショア、 工作機械、 高 速、 油圧ケーブル モジュラー性が 必要 | 多くの
使用 への標準品、 中程度の 加速度 フリースパン、スライド、 吊下げおよび竪型 使用 一般に 機械および 工作機械製造 ケーブル横並べ 単体でも使用可、例えば スイッチキャビネット等. | ||
採用しない:
| 制限なし | 大きな | ||
ケーブル径 | ||||
特性 | ||||
取付け時間インデックス | + | + | ||
締付け力が正確に調整可 | + + | – | ||
価格インデックス | 2 1/2 | 1 | ||
モジュラー性 | はい | はい | ||
ダイナミック | 高~超高 | 高 | ||
牽引力試験 1) チェーンフレックスでN値- | ケーブルタイ | |||
さまざまな条件下でのケーブル | 1重 | 2重 | ||
乾燥、PUR | 1023 | 94 | 165 | |
乾燥、PVC | 891 | 455 | 601 | |
乾燥、TPE | 1580 | 97 | 224 | |
水 2)、 PUR | 947 | 65 | 150 | |
水 2)、PVC | 917 | 447 | 528 | |
水 2)、TPE | 1283 | 94 | 123 | |
油脂 3)、PUR | 500 | 96 | 137 | |
油脂 3)、PVC | 874 | 393 | 627 | |
油脂 3)、TPE | 1044 | 64 | 87 | |
パラメータ | C型レール用クリップ | ナゲット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
または差込み | ケーブルクランプブロック | |||||
推奨標準 | E4、 E6、全 | 全KMA* | ||||
以下のエナジーチェーン向け: | KMA* C型レール付 | C型レール、キャップレール | ||||
*合成樹脂・金属製取付ブラケット | *合成樹脂・金属製取付ブラケット | |||||
この
ケーブルクランプを採用する: | 省コスト、省スペース
ケーブルクランプ さまざまな 使用向け、 中程度の加速度 ケーブル上下重ねの場合 あるいはケーブルが 同径 | 省コスト、迅速
ケーブルクランプ 簡単な 使用向け スペースが 小さく、中程度の 加速度 また 単体でも使用可、たとえば固定 使用、例えば スイッチキャビネット等 |
||||
採用しない:
| 高い | 高い | ||||
負荷 | 負荷 | |||||
特性 | ||||||
取付け時間インデックス | + – | + – | ||||
締付け力が正確に調整可 | + – | – | ||||
価格インデックス | 2 | 1 | ||||
モジュラー性 | はい | はい | ||||
ダイナミック | 中 | 高 | ||||
牽引力試験 1) チェーンフレックスでN値- | ||||||
さまざまな条件下でのケーブル | ||||||
乾燥、PUR | 66 | 356 | ||||
乾燥、PVC | 72 | 395 | ||||
乾燥、TPE | 103 | 286 | ||||
水 2)、 PUR | 51 | 255 | ||||
水 2)、PVC | 55 | 312 | ||||
水 2)、TPE | 86 | 170 | ||||
油脂 3)、PUR | 45 | 95 | ||||
油脂 3)、PVC | 59 | 402 | ||||
油脂 3)、TPE | 63 | 87 | ||||
パラメータ | ケーブルクランプ | CFB ケーブルクランプ | |||
---|---|---|---|---|---|
セパレータ | tung プラグインシステム | ||||
推奨標準 | E2/000、E2 チューブ、 | E4、 E6、全 | |||
以下のエナジーチェーン向け: | E6, T3 | KMA* C型レール付 | |||
*合成樹脂・金属製
取付ブラケット |
|||||
この
ケーブルクランプを採用する: | セパレータ
とケーブルクランプの組合わせ、理想的な 省スペース性 中程度の 加速度に 小さなケーブル径Øに エナジーチューブに最適 工作機械 と自動化装置 | 省スペース、モジュラー式
ケーブルクランプ、多数の ケーブルをごく狭い空間に 使用は 高加速度 で高荷重、例えば 工作機械 |
|||
採用しない:
| 高い | 制限なし | |||
負荷 | |||||
特性 | |||||
取付け時間インデックス | + | + – | |||
締付け力が正確に調整可 | – | + | |||
価格インデックス | 1 1/2 | 3 | |||
モジュラー性 | はい | はい (特殊仕様) | |||
ダイナミック | 高 | 高~超高 | |||
牽引力試験 1) 単位N、使用は
チェーンフレックス | ケーブルタイ | ||||
ケーブルはさまざまな
条件で | 1重 | 2重 | |||
乾燥、PUR | 109 | 128 | 573 | ||
乾燥、PVC | 339 | 289 | 330 | ||
乾燥、TPE | 64 | 82 | 285 | ||
水 2)、 PUR | 65 | 139 | 245 | ||
水 2)、PVC | 136 | 151 | 233 | ||
水 2)、TPE | 48 | 98 | 177 | ||
油脂 3)、PUR | 19 | 89 | 203 | ||
油脂 3)、PVC | 146 | 315 | 223 | ||
油脂 3)、TPE | 77 | 33 | 165 | ||