推奨する型式: | 使用に適する場合: | 他の製品をお勧めする場合: | 組立の目安 | 調整可能な引張強度 | 価格指標 | モジュール性 | 動的性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E4、E6、Cプロファイル付きKMA用 | 限られたスペースに多くのケーブルを配置することで、省スペースでモジュラーなケーブルクランプを実現します。工作機械など、高い加速度および負荷を有する用途向け。 | 制限なし | + – | + | ⬤⬤⬤ | あり(特殊加工) | 高い~非常に高い |
パーツ 仕様 | 製品番号 | 数量 |
---|---|---|
(1) 外側固定ブロック | CFB20.1 | Nx2 |
(2) クランプバー | 907.881.1.XXX | 2 |
(3) 皿ボルト | 907.825.2.LLL | 2 |
(4) 六角ナット M8 | MAT0040012 | 2 |
(5) Cプロファイル(KMAの一部) | 92.42.XXX | 1 |
(6) ケーブルクランプブロック | 顧客仕様 | 1 |
N | 固定ブロック層の数 |
XXX | Bi - 3mm (取付ブラケット) |
製品番号 バージョン881付き |
お問い合わせください。個別にご提案いたします。 |
パーツ 仕様 | 製品番号 | 数量 |
---|---|---|
(1) 外側固定ブロック | CFB20.1 | Nx2 |
(2) クランプバー | 907.825.1.XXX | 2 |
(3) 皿ボルト | 907.825.2.LLL | 2 |
(4) 六角ナット M8 | MAT0040012 | 2 |
(5) Cプロファイル(KMAの一部) | 92.42.XXX | 1 |
(6) ケーブルクランプブロック | 顧客仕様 | 1 |
(7) ケーブルクランプブロック | 顧客仕様 | 1 |
(8) 外側固定ブロック | CFB20.2 | N |
N | 固定ブロック層の数 |
XXX | Bi - 3mm (取付ブラケット) |
製品番号 バージョン825付き |
お問い合わせください。個別にご提案いたします。 |