200以上の支店を持つING Bank Śląskiは、全国の顧客に直接コンタクトを取ることができます。支店の家具を作る際、機能的であると同時に珍しいデザインであることが特に重視されました。
例えば、カウンセリング・カウンターは、移動可能で、仕事が終わった後や不要な時には、見えないように壁面ユニットに押し込むことができる巧妙な設計になっている。拡張されたカウンターにデータと電源を供給するためには、適切なケーブル・ダクトが必要だった。天井に取り付けられ、部屋の中ではっきりと見えるこのダクトは、柔軟性があり、充填が簡単で、視覚的に魅力的である必要があった。
イグス® は完璧なソリューションを提供した。3D e-chain® triflex® TRLは、triflex® Rシリーズのバリエーションで、"easy" designで、軽量かつコスト効率に優れている。個々のチェーンリンクで構成され、わずかな労力で短縮・延長が可能です。ケーブルは外側からチェーンリンクに押し込むことができるため、改造や交換が非常に簡単です。特別色のオレンジのチェーンは、インテリアのカラーコンセプトと調和する装飾的な要素にもなっています。
triflex® TRL e-chain® 職場のケーブル管理を整理整頓。
特別色のオレンジのチェーンは、会社のカラー・コンセプトに完璧にマッチしている。
デザインスタディ
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00