言語の変更 :
...フレキシブル・リール、ケーブル保護 ...
モジュラーシステムにより、アプリケーションに柔軟に適応します。スリップリングのないe-drumのモジュラーシステムにより、エネルギー、データ、空気、液体用のコンパクトで耐久性のあるガイド&リールシステムを実現できます。

このデザイン・スタディの特徴は、なによりもそのクローズド・システムとコンパクトなデザインにある。内部にはトリフレックス® R e チェーン® があり、あらゆる方向へのケーブルの三次元的な移動が可能です。特別な設計により、トリフレックス® R の巻取りにはスリップリングが不要で、ケーブルはクローズド E チェーン® でしっかりと保護されます。
1. クローズドハウジング
2. 三次元エネルギーチェーントリフレックス® R
3. ケーブル・チェーンフレックス®

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00