言語の変更 :

個人の節約可能性を今すぐ判断する
金銭的なものであれ、組み立て、選択、設計などにおける時間の節約であれ。取り付けやすさ、耐久性などの技術的改善。節約や技術的な改善点を挙げることができない場合は、別の解決策をお勧めします。
お客様の用途に最適な価格性能比を持つスクリュードライブをすぐに決定することができます。
オンラインで素早く簡単にリードスクリューを設定できます。無料で図面、CADデータ、ライブ価格情報を受け取ることもできます。

1
金属製リードスクリューナットには潤滑が不可欠です。そうしないと、すぐに錆びてしまい、使用中に変形してしまいます。当社のドライリン(® )プラスチック製リードスクリュー・ナットでは、潤滑油は一滴も必要ありません。その結果、潤滑剤の抵抗に打ち勝つ必要がなく、著しく低い離脱トルクで起動するため、当社のリードスクリュー技術は、スムーズな走行の面で高いスコアを獲得しています。

プラスチック製のリードスクリュー・ナットは、金属製に比べて決定的な利点があります。腐食性の環境下で使用しても、ドライリン(® )のリードスクリューは常にスムーズな作動と長寿命を維持し、完全にメンテナンスフリーです。

® drylin® リードスクリューは、自動車産業や鉄道技術で頻繁に使用されています。軽量であることが重要な場合は、当社の軽量プラスチック製リードスクリューナットが理想的です。

当社が開発したドライスピン® 技術は、ねじ山の非対称性と平坦なフランク角による効率の向上により、最大 30 % の長寿命を実現します。ねじスピンドルとリードスクリューナットの接触面が減少し、ねじシステムは負荷がかかってもほとんど振動することなく静かに作動します。


1
当社のプラスチック製リードスクリューナットは、潤滑油や腐食の心配がないなどの技術的な利点により、金属製の同等品より優れているだけでなく、最大で約50%安価です。


1
3D printers | vending machinery | railway technology | construction machinery | facade technology | fluid technology |
| beverage industry | wood industry | camera technology | Food industry | Medical technology | Model making |
| furniture & Industrial Design | robots | solar technology | textile industry | packaging industry | and much more.

1

1

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00