言語の変更 :


drylin® Tシリーズレールガイドとdrylin® Rラウンドシャフトガイドにより、システムは患者の身長、腕の長さ、肩幅に合わせて簡単に調整できます。外部潤滑剤を使用しないため、ベアリングは 完全にメンテナンスフリーで 、 清潔かつ衛生的 です。そのため、医療技術に最適です。デザインは非常にコンパクトなので、ロボットのスリムなデザインに組み込むことができます。
"igus® ポリマーベアリング技術の使用により、外骨格は数秒以内に患者に適合させることができるようになりました。" と、ハーモニック・バイオニクスの研究& 開発責任者であるロヒト・ジョン・ヴァーゲーズは述べている。
drylin® Tは、イグスのリニアガイドシステム です 。® 、クリーンで堅牢、耐久性に優れ、直接利用できます。
drylin® T リニアテクノロジーについてご質問がありますか?
弊社の専門家Michael Hornungが、drylin® リニアテクノロジーに関するあらゆるご質問にお答えします。お問い合わせフォームにご記入ください。ご連絡をお待ちしております!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00