ドライリン試験施設

ドライリンの社内試験施設

どんな製品のどんな試験ですか?

リニアテクノロジーのテストラボにはどのようなテストベンチがありますか?

リニアロングストローク

  • 揺動摩耗試験
  • 負荷200Nまで
  • 表面速度0.01m/s
  • 室温での試験
  • シャフト径 10mm
  • ストローク長 300mm
  • 水中試験可能
直動ロングストローク試験用試験装置
  • 直線運動時の摩耗と摩擦の係数
  • 最大荷重2500 N
  • 表面速度0.2 m/s
  • 室温での試験
  • 可能なシャフト径 20 mm
  • ストローク長 200 mm
直動試験装置 5:1

水中でのリニアテクノロジー試験

  • ピボット摩耗率試験
  • 最大荷重100N
  • 表面速度0.01m/s
  • 室温での試験
  • シャフト直径10mm
リニアガイド水中試験

テストデータはどのオンラインツールに流れますか?

試験施設内での試験とイグスのオンラインツール

社内試験施設からの厳選された実用的テスト

お客様のアプリケーションをテストします

社内試験施設の一例

イグリデュール試験装置

イグリデュール すべり軸受

ロボリンク試験装置

ロボリンク・ローコストオートメーション

エナジーチェーン試験装置

エナジーチェーン

チェーンフレックス試験装置

チェーンフレックスケーブル

エナジーチェーンと環境試験室

環境試験室

試験施設の荷重試験

イグス試験施設

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間