言語の変更 :
質量を移動させる場所であればどこでも、重量、エネルギー、コストを節約するために、軽量で安定した素材を使用することがますます重要になってきている。
炭素繊維製シャフトは、イグリデュールの各種ベアリングと組み合わせてテストされた。各素材の摩耗率は大きく異なり、イグスの素材専門家も驚く結果となりました。金属シャフトで最高の性能を発揮するイグリデュールのすべての材料が、炭素繊維製シャフトでも優れた性能を発揮するわけではありません。
炭素繊維製シャフトとイグリデュールの組み合わせは、最初は特殊すぎて相容れないと思われるかもしれません。しかし、炭素繊維製シャフトは、その材料特性により、多くの分野でますます注目されています。炭素繊維製シャフトは、軽量でありながら高い曲げ強度を持つことが最大の特徴です。
25種類の高性能ポリマーを炭素繊維製シャフトと組み合わせてテストし、摩耗係数の点でどの組み合わせが最も優れているかを調べた。リニア・ショートストロークのテストリグで、総走行距離2560キロメートルを走破した。
以下にテストの詳細を示す:

カーボンファイバーシャフトに対するリニアショートストローク
P= 1MPa, v= 0.1m/s, T= 23°C
y軸:摩耗率[μm/km]}
炭素繊維製シャフトで2560キロのテスト走行後、イグリデュール J260の摩耗率は0.53μm/kmで、炭素繊維製シャフトに最適であることがはっきりした。

イグリデュール J - 材質データ
イグリデュール J - 速い動きと遅い動きのスペシャリスト

drylin 炭素繊維製シャフトに関する詳細情報
情報と使用例はこちらをご覧ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00