言語の変更 :
イグス® 滑り軸受研究所の最新テストでは、イグリデュール® i180およびイグリデュール® J260の材料から作られたドライブナットが、3Dプリンティングを使用して現実的にテストされました。さらに比較のため、イグリデュール® の棒材から作られたドライブナットと、ABSから印刷されたドライブナットも使用された。
テストでは、ドライリン® SHTリードスクリューリニアシステムを垂直に設置し、ドライブナットに129Nの荷重をかけた(図1)。ストローク長は370mm、スピンドル回転数は290rpmであった。 ドライスピン® DSTハイヘリックスリードスクリューが 使用された。この リード スクリューは、無潤滑イグリデュール® 高性能ポリマーに特別に適合しているため、長寿命が保証されている。
この結果は、以前に実施した試験を裏付けるものである:イグリデュール® トリボフィラメントを3Dプリンティングで製作したドライブナットは、イグリデュール® バーストックから製作したドライブナットと摩耗挙動において同等であった。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00