ドライリンSLWスライドテーブルのキャリッジは、4つのベアリング要素が取り付けられています。 各モジュールで、長さの異なるキャリッジのワイドなサポート面が利用可能です。しかし、多くの用途で新たな課題が発生します。 例えば、取付スペースが非常に狭い場合があります。 あるいは、製品を使用するまでサポート面を個別に決定することができないこともあります。 そのため、ストローク長1,000mmに新しいSLWCシリーズやショートキャリッジを使用することで、設置スペースを最大34%節約することができます。 一方で、2つ目のキャリッジを調整できる複数キャリッジのセットアップにも最適です。モジュラー式SLWスライドテーブルにはもう一つのオプションがあります。 短いSLWCは、ドライスピン送りねじと台形ねじ (セルフロック機能付きまたは無し) で構成可能です。