ドライリンXYテーブル

高精度で100%無潤滑

  • CNC製造による高精度、高剛性、高精度なアライメント
  • 100%無潤滑、完全無腐食
  • アクセサリーが利用可能(ハンドル、位置表示器など)
  • 完全なステンレス製ソリューションもご用意
ドライリンSHT XYテーブル

ドライリンSHT XYテーブル

  • 標準仕様と予圧型仕様があります。
  • 台形ねじを使った調整
  • 上部ユニットは、右または左に調整可能
ドライリンSLW XYテーブル

ドライリンSLW XY テーブル

  • 硬質アルマイト処理アルミニウム製ドライリンW ガイドレール
  • 予圧型 SLWE-XY-PL もご用意
  • アクセサリー
ドライリンSLW XYテーブル ステンレス製

ドライリンSLW XYテーブル|ステンレス製

  • 高いねじれ剛性
  • 手動調整用
  • コンパクトで薄型

自己潤滑性

耐食性

ステンレス製の製品も提供

XYテーブル用アクセサリ

XYテーブル用アクセサリ: ハンドホイール
  • 回転式ヘッド:ユニット全体の標準仕様
  • 様々な外径に対応可能
  • ハンドルの様々なバリエーションが可能
  • 洗浄可能で、耐腐食性のステンレス製もご用意
XYテーブル用アクセサリ: 位置表示器
  • 手動クランプやハンドルとの組み合わせが可能
  • 適切な内径調整用スリーブが同梱されています。
  • ご希望のビュー、カウント方向や色を取り揃えております。
XYテーブル用アクセサリ: 送りねじクランプ
  • 位置表示器に取り付け、ネジ付きスピンドルをクランプするために使用するシャフトクランプフランジ
  • 材質:アルミ製シャフトクランプ付きプラスチック製ハウジング
  • 他の直径には、内径調整用スリーブをご用意
XYテーブル用アクセサリ: アングルドライブ
  • 90°回転伝達向き
  • 無制限の角度調整により、取り付け位置に柔軟に対応
  • 止めねじによるクランプ
  • 最大トルク: 3 Nm

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間