使用ストローク範囲を拡大
最大750mmのストロークの実現
スピンドルの静かな走行
無潤滑・保守不要
製品番号 | E1 | E2 | E3 | l* | hw | f | lt | tk | ts | tg | kt | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha | UI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,15. | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | ±0,1 | ±0,1 | -0,3 | Ø | ||||||||||||||||
SLW-1040-LSS | 60 | 60 | 56 | 171 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14.5 | 29 | お問合せ | ||
SLW-1660-LSS | NEW | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1.5 | 25 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 5.5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18.5 | 36 | お問合せ | |
SLW-2080-LSS | NEW | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1.5 | 28 | 15 | 8.6 | M10 | 8.6 | 14 | M8 | 5.5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 45 | お問合せ |
*ストローク > 1500mm サポートキャリッジ各2個右/左: l = 229