drylin SLW 保護リニアモジュール

保護されたリードスクリュー駆動と薄型デザイン

  • ドライリン® 保護機構としての W プロファイルレール
  • ピッチ 10x2、10x12、10x50 で利用可能
  • フラットタイプ
  • 3種類のスライド長さ

矢印をクリックすると拡大します

SLW-PT-1040

  • 最大ストローク: 750 mm
  • スライドベアリングスピンドル
  • スライド長: 87 mm
  • 最大静止荷重
    • アキシャル: 700 N
    • ラジアル2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • 最大ストローク: 750 mm
  • ボールベアリングスピンドル
  • スライド長: 87 mm
  • 最大静止耐荷重
    • アキシャル: 500 N
    • ラジアル2,000 N

製品サービス

カタログ

カタログデータダウンロード

製品に関するお問い合わせ

見積り依頼

オンラインコンフィギュレーター

無料オンラインコンフィギュレーター

SLWシリーズの技術オプション

送りねじの材質

イグスSLW-PTリニアモジュールのリードスクリュー材質

ベアリング材質

ドライリンリニアモジュール用すべり軸受スライド部

電気駆動システム:イグス製電動モーター

ドライリンリードスクリューリニアモジュール用ステッピングモーター

送りねじクランプ

  • 送りねじを位置表示器に固定する軸クランプフランジ
  • 送りねじを間違って回転さないよう固定
  • 材質:樹脂製ハウジングにアルミニウム製軸クランプ
  • 色:黒
ドライリン リニアモジュール用送りねじクランプ

電子式位置表示器

ドライリン リニアモジュール用位置表示器

ドラインリン ハンドホイール

リードスクリュー駆動ドライリンリニアモジュール用ハンドホイール

動画

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間