イグス ツール及びアクセサリ - Intercontec向け

シリーズ A & B用圧着工具

MAT01710294

ハンドクリンピングプライヤー

コンタクトØ1mm用、導体断面積1mm²まで(ロケーター含む) MAT01710294

ロケーター

コンタクトØ0.6mm用  MAT0179467

シリーズM17用 圧着工具

MAT0178919

ハンドクリンピングプライヤー

コンタクトØ0.6mm用、導体断面積0.5mm²まで(ロケーター含む) MAT0178919

シリーズA、B、C、D、M17用圧着工具

MAT0175736

ハンドクリンピングプライヤー

コンタクトØ1およびØ2mm用、導体断面積4mm²まで(ロケーター含む)
 MAT0175736

ロケーター

コンタクトØ1mm用
 MAT0178195

ロケーター

コンタクトØ2mm用
 MAT0178196

ロケーター

コンタクトØ1mm及びØ2mm用
 MAT0177855

ロケーター

コンタクトØ2mm用
 MAT01714573
MAT01714574

ロケーター

コンタクトØ1,5mm用
 MAT01714574

ロケーター

コンタクトØ0.5mm~2.5mm用
 MAT0178920

ロケーター

コンタクトØ1,6mm用
 MAT0177853

ロケーター

コンタクトØ1,6mm用
 MAT01714575

シリーズC用 圧着工具

MAT0179194

ハンドクリンピングプライヤー

コンタクトØ3.6mm用、導体断面積16mm²まで(ロケーター含む)
 MAT0179194

ロケーター

コンタクトØ3,6mm用
 MAT0179195

シリーズC用 圧着工具

空圧圧着工具

空圧圧着工具

コンタクトØ3.6及びØ2.0mm用、導体断面積1.5~16mm²
 お問合せ
ロケーター

空圧圧着工具用クリンプインサート

コンタクト圧着範囲 
ピン Ø 2.0mm
ソケット Ø 3.6mm
1.5/2.5mm²
1.5/2.5mm²
 お問合せ
ピン Ø 3.6mm; ソケット Ø 3.6mm4.0/6.0 mm² お問合せ
ピン Ø 3.6mm; ソケット Ø 3.6mm10.0 mm² お問合せ
ピン Ø 3.6mm; ソケット Ø 3.6mm16.0 mm² お問合せ

空圧圧着工具用ロケーター

コンタクト圧着範囲 
ピン Ø 2.0mm
ソケット Ø 2.0mm
1.5/2.5mm²
1.5/2.5mm²
 お問合せ
ピン Ø 3.6mm; ソケット Ø 3.6mm1.5-10.0 mm² お問合せ
ピン Ø 3.6mm; ソケット Ø 3.6mm1.5-16.0 mm² お問合せ

シリーズS & D用ロケーター

電動圧着工具、B131-C

 MAT0177854
ロケーター
以下ロケーターは単品で注文可能:
ロケーター ~10mm²、16mm²  MAT01713679
ロケーター ~25mm²  MAT01713678
ロケーター ~35mm²  MAT01713677
ロケーター ~50mm²  MAT01713676

Yamaichi Y-CONKIT用圧着工具

圧着工具

Y-ConTool-11
 MAT0176447

ストリッピングツール

 MAT01719767

組付け補助

Y-ConTool-30
 MAT01717349


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG