サービス一覧
オンライン・ショップでは、各種ケーブルの残長を表示しています。これにより、1メートルあたりの価格を50%節約することができます。もちろん、残りはすべてオリジナルの chainflex® ケーブルで、最長4年の保証付きです。
e-chain® 、1,354種類以上のケーブルがすでにさまざまなCAEデータベースに統合されています。この範囲は常に拡大しています。どのデータベースに弊社が登録されているかをご確認ください。
SFP(半製品)製造工程の詳細と、なぜイグス® 、コストを増加させることなく個々のチェーンフレックス® 製品の要件を満たすことができるのかをご覧ください。
chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00