言語の変更 :
| トライアル番号:4588 | 寿命:1000万回以上 |
|---|---|
| ケーブルタイプCF880.10.12 | 曲げ半径: 100 mm (係数 9.3 x d) |
| ケーブルタイプ:コントロールケーブル |

この試験では、半径100 mmのリニアチェーンにおけるCF880.10.12の寿命が分析されました。
ノコギリやその他の木工機械の制御盤は、いつも単純なアプリケーションのように聞こえます。原理的にはそうなのですが、機械のあらゆる機能がこの部分で影響を受けるため、ここでは信頼性がすべてであり最終的な結論となります。この半径はしばしば大きくなり、木材やその他の建築材料の分野では、乾燥粉塵に対する優れた摩耗特性を持つCF880のPVCジャケットが非常に適しています。このようなシステムは世界中に設置されることが多いため、信頼性の高い耐用年数だけでなく、UL認証も必要です。
1,000万回を超えるダブルストロークのテスト結果により、コスト効率の高いケーブルでも信頼性があることが確認されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00