言語の変更 :

当社の定評あるすべり軸受ソリューションは、機械の折りたたみジョイントと回転ジョイントに使用されています。当社のポリマーベアリングはドライオペレーションであるため、グリースが環境に放出されることはありません。これにより、より高い給紙品質が保証されます。

粉塵、振動、大きな力がこの分野の特徴です。高い衝撃荷重とエッジ荷重は、プラウ、耕運機、ハロー、シードドリルのベアリングポイントに大きな負担をかけます。イグテックス ® のヘビーデューティベアリングがその価値を証明するのはこの分野です。過酷な条件と高荷重に耐え、無潤滑です。このため、潤滑油の損失から土壌を守ることができます。
コンポジット・ベアリングは、異なる材料を組み合わせたものです。例えば、鉱物材料(ガラス、カーボン)を織り込み、合成樹脂やその他の添加剤と組み合わせ、時には高温高圧下で圧着します。
イグテックス**® すべり軸受では**、堅牢なグラスファイバー織物が外殻となり、すべり特性に最適化された内層がシャフトの摩擦を低減します。


圃場散布機のブームには多くの折りたたみ箇所があり、高い振動力とてこの力にさらされます。ここでも、イグテックス® TX1、TX2、TX3 およびイグリデュール ® Q3Eを 使用したファイバーコンポジットベアリングが、その耐久性により最適な選択となります。
また、ケーブルは エナジーチェーンシステムE 2で保護されています 。

機械式除草機には、特に多くのベアリング・ポイントがある。ここでは、メンテナンスフリーのブッシュが大きな役割を果たします。イグリデュール® Gのプレーンベアリングが最適です。当社のベアリングは潤滑を必要としないため、潤滑油やグリースが畑に垂れることはありません。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00