言語の変更 :
エナジーチェーンE2.1シリーズは、長寿命、優れた静音性、簡単なケーブル収納・組み立てが特長です。エナジーチェーンは機械の要件に適応します。新しいアクセサリーを使用することで、お客様はコストを削減し、機械とシステムのさらなる品質向上を同時に実現することができます。

シンプルで費用対効果の高い静音操作
フリースパン走行仕様の騒音低減ダンパークリップは既存のアプリケーションに後付けが可能です。
2倍の保持力
E2.26型およびE2.38型用新型クロスバーの保持力が大幅に向上しました。ケーブルやホースを簡単に収納できます。特に油圧ホースのガイドに最適です。

| 製品番号: | 内高さ [mm] | 外高さ [mm] | 内幅 [mm] | 外幅 [mm] | 曲げ半径 [mm] | ピッチ/リード [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |
シンプルで経済的な静音ガイド
支持材のない作業でノイズを低減します。ダンパークリップは、既存の作業方法で後付けが可能です。

| 製品番号: | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24.8 | 28.2 | 7.6 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00