チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF9.UL

製造中止の予定
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐クーラント性
  • 低温でも高い屈曲性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36Cx0.5
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。 新しいモデルをご利用いただけます:製品ページへ