大判プリンターVirtu® 、多様な基材と印刷枚数を経済的に処理できます。最大幅3.5メートル、長さは自由で、UV硬化型インクを使用して、紙、フィルム、ボード、Dibond、木材、金属、ガラス、テキスタイル、FXなど、さまざまな基材に印刷できます。このプリンターは、金属シート、フィルム、テキスタイル、建築用被覆材を使用した車両ラベルの印刷にも使用できます。
プリントヘッドは、加速度10 m/s2のリニアドライブによって、最大3 m/sの移動速度になります。このプリントヘッドには、UVインク、UVドライヤー用の冷却水、インクジェット技術用の空気供給、その他の空気圧グループ、および制御システムと電気が供給されなければならない。プリントヘッドの移動長は約4.5メートルです。メディアをガイドするエネルギー・チェーンを選択する際、高速性だけでなく、ケーブル・ルーティングの巻き戻し特性にも注意を払った。というのも、e-chain® の振動は、後に印刷画像にはっきりと現れるからである。機械的ストレス(ケーブルとホースへの負荷)に加え、エネルギーチェーンはインクミストや紫外線散乱光などの外部影響も受ける。