Produtek Weiskopf社では、2台の射出成形機を横に並べて使用し、3つの部品からプラスチック部品を射出成形しています。2台の成形機の間には、接合ステーションがあります。ここで、2つ目の部品である覗き窓が、1台目の機械の基本部品に挿入されます。組み立てられた部品は冷却ベルトの上に運ばれ、そこから2番目の射出成形機に運ばれ、3番目の柔らかい部品が射出される。
スイベルアームは、接合ステーションのベース部品にビューイングウィンドウを取り付けるために使用される。ここでの課題:射出成形されたばかりのプラスチック部品は常に微妙に異なるため、接合位置を調整する必要があります。Produtekは、シンプルなプラグイン設計と調整可能なリングを使用することで、非常に複雑な接合機構を省くことに成功しました。スイベルアームについては、滑らかな動きを可能にし、長持ちし、理想的にはメンテナンスが不要な、適切なベアリングを探していました。
イグリデュール® X素材のフランジ付きプラスチックすべり軸受は、この用途に最適です。この素材は、最も多様な要件をカバーする真のオールラウンダーです。この軸受は、中程度の荷重、すべり速度、温度で最適に機能し、摩擦係数が非常に高く、汚れやほこりに強いです。他のプラスチックベアリングと同様に、材料に含まれる固体潤滑剤により追加潤滑は不要で、通常のメンテナンスの手間を省くことができます。
Produtek Weiskopf社は、接合ステーションで使用するスイベルアーム用に、耐久性に優れた軸受を探していました。
ソリューション:イグス® イグリデュール® G製フランジブッシュ
射出成形機用製品マシンベッド、射出ユニット、クランプユニット、ハンドリング用の信頼性の高いコンポーネント
イグリデュールのすべり軸受イグリデュール® ベアリングに関する重要な情報が一目でわかります:標準品と特殊品、製品イノベーション、ラボテストなど
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00