ヴィンセント・システムズ社は高度な義手ソリューションを製造しています。日常的な動作のための人工関節は、特別な精度で動作し、場合によっては高荷重に耐えなければなりません。これは、動作に関わるすべての軸に使用されるベアリング技術にも当てはまります。イグリデュール® プラスチック製ベアリングは、無潤滑、無腐食、メンテナンスフリーで、この用途に使用するための高い要件を満たしています。
義手の可動性、繊細さ、機能性はますます向上しており、その結果、人間の義手にますます似てきている。個々の指や手の一部を失って生きなければならない人々にとって、これまでは満足のいく補装具の解決策はありませんでした。ヴィンセント・フィンガーはこのギャップを埋め、影響を受けた人々に新たな可能性を開きます。ヴィンセント・システムズ社は、日常動作用の指を製造し、義手装用者に日常生活へのより良い対処法を提供している。特に、非常に精密で、時には大きな負荷がかかるこの分野では、クリアランスと摩耗のない力の伝達が非常に重要です。特別な要件は、主に、急激でインパルス的な動きや振動する動きによって引き起こされる点荷重によるものです。義手はまた、時には非常に過酷な環境にも対応し、汚れたり濡れたりする使用環境でも完全に機能し続けなければなりません。最後に、可能な限り小さな設置スペースで機能し、美しいデザインで実現できるソリューションを見つけなければなりませんでした。
この義指は電動式である。指のベースジョイントはギヤードモーターを介して直接動かされ、センタージョイントはバネ仕掛けのコネクションによってガイドされます。この動きに関与するすべての軸は、イグリデュール(® J)製のプラスチック製ブッシュで支えられています。このようなベアリングが1本の指に合計8個組み込まれています。義足の制御システムは、マイクロコントローラーに送信される筋信号によって制御される。エネルギー供給は2個のリチウムイオン電池で行われる。イグリデュール® Jの棒材から削り出されたベアリングは、耐腐食性と低摩耗率を保証する。しかし、ボディに使用する場合、潤滑油の心配がなく、メンテナンスが不要であることも、プラスチック製ベアリングが満たす2つの重要な基準である。また、合併症を避けるために、モーターから隣接するジョイントへのノイズの伝達を低減します。しかし、このベアリング・ソリューションは、長寿命で、汚れたり濡れたりする用途での使用も可能です。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00