リハテクノロジーのG-EOロボットは、人々が再び歩けるようになるのを助ける。単純な平坦路に限らず、階段、傾斜、下り坂、その他の障害物をシミュレートします。狭い設置スペースでロボットの可動ケーブルを保護し、制御された方法でガイドするために、ケーブルは当社のe-chain® でガイドされています。ケーブルもイグスのものです® 。移動用に特別に開発されたケーブルは、特に長寿命です。
この医療機器は、神経疾患や整形外科患者のためのロボット支援治療を可能にする。G-EOロボットは、単に地面を歩くのではなく、人間のあらゆる歩行パターン(階段、坂道、障害物など)のシミュレーションを可能にした世界初の装置である。この装置は、様々なタイプの患者を対象とした臨床研究において非常に効率的であることが証明されており、リハビリテーション・プロセスを加速させ、その結果、治療費を節約することができる。また、ロボット訓練を終えた患者は、その後の自立度が高く、高額なアフターケアに頼る必要がないため、社会経済的コストも削減される。
しかし、ロボットの寸法は、エネルギー供給を含むさまざまな部品に特別な課題を突きつけた。高い信頼性とスムーズな走行の後の主な問題は、転がり半径の縮小であった。マシンのメカニックは、マシンの高さを低くするために水平な床を必要とするからである。しかし、1本のチェーン内にサイズの異なる多数のエンコーダー、電源、信号ケーブルを配線することは、この削減をかなり困難なものにしていた。
限られた設置スペースと多数のケーブルの厳しいガイドという特殊な問題は、当社の特殊ケーブルおよびケーブルチェーンシリーズに切り替えることで解決しました。ケーブルガイドは、低負荷から高負荷まで、幅広い周囲条件に対応し、特に低い設置高さと最小曲げ半径に対応するあらゆる設計が可能です**。**
e-chain® は、可動用途向けに特別に開発された当社の**chainflex® ケーブルと**組み合わされており、チェーンシステムに最適です。当社は長年にわたり、エナジーチェーン専用に設計・製造されたケーブルを製造してきました。chainflex® ケーブルは、明確な保証寿命を提供しながら、お客様に最もコスト効率の高いソリューションを提供するために開発されました。 技術的な利点に加え、大幅なコスト削減も可能になる。
そして、e-chain® と chainflex® ケーブル・デュオの選択は、顧客にとって実を結んだ。このコンポーネントを使用することで、ロボットの基本的な機械高さを180 mmから120 mmに、転がり半径をわずか60 mmにすることができました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00