DRS GENロボットシステムの横に制御画面があります。

無潤滑リニアテクノロジーにより、リハビリ機器のスムーズな調整を実現

メンテナンスフリーで耐久性に優れたリードスクリュー技術とプレーンベアリングが、この歩行トレーナーを支えている。

  • 何が必要だったのか下肢の機能障害を持つ患者のリハビリを行うリハビリ機器
  • 必要条件100%無潤滑でメンテナンスフリー、静かで振動がない、軽量、組み立てが簡単。
  • **使用製品:**ドライスピン® ハイヘリックスリードスクリューと適合するリードスクリューナット、シロス® ボールベアリング、イグリデュール® Jプレーンベアリングブッシュ、ドライリン® スチールシャフト
  • お客様の成功長さを変更できる可動式装具と調節可能な多数の脚クランプにより、プロドロボットは幅広い範囲でカスタマイズが可能です。igus® が取り付けた部品は、リハビリ装置のスムーズな調整を可能にします。長い耐用年数と障害者に優しい操作性により、イグス® 製品は潤滑油不要でメンテナンスフリーであることが保証されます。簡単な調節により、115cmから150cmの利用者に適しています。寸法は下肢の長さです。
MANUSリハビリシステムで、利用者が部分支持で歩行訓練をしている。

問題点

ソリューション

MANUSアームにベルトと青いローラーモジュールを取り付けた作業台上の様子。
drylin、dryspin、xiros、iglidur Jの部品を使ったロボットグリッパーの試験。

使用製品

鋼索補強のDST-LSタイミングベルト.

ドライスピン多条ねじ

内ねじ付きのdryspin樹脂ナット。

ドライスピン® ハイヘリックスリードスクリューナット

白い外輪を切り抜いた玉軸受で、鋼球が見えます。

クシロス ボールベアリング

すべり軸受

イグリデュール® 滑り軸受ブッシュ

金属製の丸いdrylin軸部品、背景切り抜き。

ドライリン® ステンレスシャフト

igus dryspin のねじ軸とナット部品、ショップアイコン。

オンライン注文:

Dryspinコンフィギュレーターで、ねじ付きスピンドルと選択可能なフランジ付き軸受ブッシュを表示しています。

送りねじ駆動を構成

dryspinねじ技術に、右向きの矢印とリサイクルマーク。

技術改良 ... コストダウン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間