言語の変更 :
このX線装置は、2011年に世界で初めて一般公開されました。特に柔軟性の高いこのシステムは、床に固定されていないため、どのような姿勢でも患者の近くまで移動できます。エネルギー供給は、当社のE-chain® (E4.1型)を介して行われます。E-chain は天井に設置され、装置の動きに合わせてロールインまたはロールアウトします。e-chain® は横向きに設置される。e-chain® の両端はターンテーブルに取り付けられており、X線装置の操作スペースが確保されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00