言語の変更 :


技術データ
イグス® のスクリュードライブが、高床式倉庫の革新的な安全プラットフォームのスムーズな稼働を保証します。
高床式倉庫がキノコのように増えています。その維持管理は、しばしば綱渡りのようなものです。MehrTec GmbHが開発した落下防止プラットフォームは、その解決策を提供します。その中心は、モジュールを固定するためのクランプ機構です。これは、無潤滑台形ねじスピンドルと円筒リードスクリューナットの組み合わせで構成されています。igus® のこのシステムソリューションは、必要な安全性を提供します。生命や身体への危険が回避されます。
"落下保護プラットフォームの開発は、高床式倉庫での高所救助訓練にさかのぼります。" 、Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch.Ing.ミュッシュのMehrTec GmbHのマネージングパートナーであるウド・アドリアニー氏は言う。"数年前、安全ハーネスを装着した作業員を高床倉庫の高所から救出しなければならない状況をシミュレーションしました。訓練された高所救助員がいたにもかかわらず、合計20分もかかった。現実には致命的な結果を招いただろう。 しばしば過小評価されがちな懸垂外傷により、脚部の重さによって血液循環が妨げられ、意識がなくなり、循環が破綻し、最悪の場合、従業員は救助後に死亡する。"
法的根拠は明確である。高床式倉庫の運営者は労働安全に責任がある。そのため、高所作業時の安全性をより確実にするための解決策を開発する必要がありました。これが、今日、ユーロパレット高所作業倉庫用モジュール式SRM安全プラットフォームが使用されている理由です。

すぐに使えて、すぐに設置できる
"" 、アドリアニーが説明する。モジュールは手動でも自動でも、どの位置でも固定できる。これは、日々の作業における高い柔軟性につながる。イグス の無潤滑・メンテナンスフリーのソリューションは、循環式ボールベアリングガイドシステムに比べて経済的で、適切な性能を発揮します。両側から加工された特殊スピンドルで、中央にはシンプルな移行点であるカップリングがあります。完全な加工は、対応する仕様に従ってイグス で行われるため、お客様はすぐに設置できる完成したシステムを受け取ることができます。納期は2~3週間です。""®® すべてのCADデータはイグス(® )から提供され、顧客が直接システムに入力できるようになっている。
"これは基本的に大量生産される製品ですが、私たちはその良心的な処理にすっかり感心しました」" とアドリアニーは言う。"不必要な遅れにつながる多くの追加ステップが、私たちにとっては完全に排除されています。" 両社の協力関係は非常に良好です。"技術的なことはすべて信頼できます。オフィスでも現場でも、それぞれの担当者は有能で信頼できます」" と、経営パートナーは断言する。
約50のRBG安全プラットフォームが、食品、化学、製薬産業、機械・プラントエンジニアリングの分野で、すでにその機能性を実証している。
今年初めてLogimatで発表されたRBG安全プラットフォームは、常に需要が高まっています。TÜVとBGHWの業界団体も、RBG安全プラットフォームが作業安全に関する技術規則、ラッキング操作のための機器とシステムに関するガイドライン、さらには産業安全条例の厳しい規制を満たしていることを確認しています。
倉庫のダウンタイムは高くつく。例えば、食品ディスカウンターは、時間厳守の配送を要求します。安全プラットフォームは、高床式倉庫のダウンタイムを最小限に抑え、作業の安全性を高める上で重要な役割を果たします。人命を救うことができるのです。イグスのメンテナンスフリー、無潤滑リニアテクノロジー(® )は、このような環境において、長期的な機能性と安全で迅速な作業を保証するために重要な役割を果たします。
drylin® リードスクリュー技術についてご質問がありますか?
弊社の専門家 Thorben Hendricks が drylin® リードスクリュー技術に関するあらゆるご質問にお答えします。お問い合わせフォームにご記入ください。ご連絡をお待ちしております!
オンラインでのお問い合わせ
ご予約
電話またはビデオチャットによる専門家によるサポート
無料サンプルのご注文

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00