言語の変更 :

ガラス製造での使用
FAST/Z/25" - これはエルンスト・ペンネカンプ社& Co.OHGが昨年発表した。FAST/Z/25はコンパクトで、非常に高速かつ高感度です。FAST/Z/25は、金型から出てくる約500℃の高温のガラス製品を冷却オーブンに押し込む。まるでロボットのように、FAST/Z/25は流れるような重ね合わせ動作が可能です。これにはいくつかの利点がある。第一に、システムはほとんど停止することなく作業できる。第二に、ベルトコンベア上のボトルの配置がより柔軟になる。ペネカンプ社は、各軸へのエネルギー供給にエネルギーチェーンを必要としている。そこで、断面が円形のイグス® のトライフレックス® R システムを採用することにした。"ハウジングパッド" 接続により、高い引張力を吸収すると同時に、半径とねじれに対するストップドッグが明確に定義されているため、すべての軸でスムーズな動きが可能です。さらに、エナジーチェーンは最高の機械的仕様を提供します。滑らかな内部輪郭により、非常に長いケーブル寿命が達成されます。 チェーンを用途に適合させる際や、その後の保守作業の際、トリフレックス® R は、スチールケーブルのような連続的なサポートエレメントを切断したり再接続したりすることなく、どのポイントでも切断・再接続が可能です。特別に設計された外形は、チェーンが干渉するエッジに引っ掛かるのを防ぎ、ガラスの破損によるケーブルの損傷を可能な限り回避します。万が一、外部からの影響によりエネルギー供給ができなくなった場合は、取付ブラケットのスナップファスナーを使用して、瞬時に交換することができます。
使用製品はこちら
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00