技術データ
買い物をするとき、成功の鍵はポジティブな買い物体験である。顧客は、適合性やスーパーマーケットの設備に対して、これまで以上に高い期待を寄せている。さらに、エネルギー効率の最適化や環境強化への取り組みなど、新たな課題も克服しなければならない。冷蔵カウンターは、食品小売業で最も頻繁に使用される冷蔵機器のひとつである。買い物を楽しんでもらうためには、カウンターの冷蔵設備、商品の配置、ロックシステムが完璧に機能しなければならない。イタリアのCisaplast社は、自動的に閉まる冷蔵カウンターを開発することを自らに課しました。ロックシステムに使用される部品は、最も多様な要件を満たす必要があった。
イグス® の各種部品は、対応する要件を解決する上でその価値が証明されました。冷蔵カウンターのロックシステムに取り付けられる部品は、耐久性に優れ、潤滑やメンテナンスが不要で、軽量である必要がありました。そのため、開閉にはドライピンのスクリュードライブが使用されました。これらはドライリン® ステッピングモーターで駆動される。スクリューナットは高性能ポリマーであるイグリデュール® J製で、100%無潤滑・メンテナンスフリーです。また、低温域でも問題ありません。スクリュードライブの低摩擦と静かで振動のない運転は、さらなる決め手となりました。ドライスピン® スクリュードライブとそれに適合するステッピングモーターの助けを借りて、顧客にとって冷蔵カウンターの開閉をできるだけ便利にするソリューションが見つかった。
ドライスピン® ネジ付きスピンドル
ドライスピン® フランジねじナット
ドライリン® ステッピングモーター
ドライスピン® リードスクリュー技術についてご質問がありますか?弊社の専門家 Thorben Hendricks が dryspin® リードスクリュー技術に関するあらゆるご質問にお答えします。お問い合わせフォームにご記入ください。ご連絡をお待ちしております!
オンラインでのお問い合わせご予約電話またはビデオチャットによる専門家によるサポート無料サンプルのご注文
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00